- Artikel-Nummer:
- SK 3243.080
- Produktbeschreibung
- Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
- Material
- Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Passend für Best.-Nr.
- 3243....
- 3244....
- Abmessung
- Breite: 350 mm
Höhe: 480 mm
Tiefe: 110 mm
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
- Gewicht/VE
- 4,9 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SK Strahlwasserhaube, für SK 3243…./3244…. BHT: 350 x 480 x 110 mm