- Artikel-Nummer:
- SK 3357.100
- Lieferumfang
- Führungsrahmen
Inkl. Steckverbindung und montiertem Anschlusskabel
Anbauwinkel zur optionalen Montage an der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
Befestigungsmaterial
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Passend für Best.-Nr.
- 3352.500
- Elektrischer Anschluss
- 24 V DC
115 - 230 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,56 kg
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Führungsrahmen, für Einschublüfter Vario SK 3352.500, für 24 V (DC), 115-230 V