Filtermatte für Kühlgeräte, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3285.850

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3285.850
Produktbeschreibung
Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
Nutzen
Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
Material
Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
Passend für Best.-Nr.
3178.800
3178.801
3179.800
3179.801
Abmessung
Breite: 229 mm
Höhe: 168 mm
Tiefe: 10 mm
Gewicht/VE
0,035 kg
Verpackungseinheit
3 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filtermatte, für Kühlgerät 3178.80x/3179.80x, BHT: 229 x 168 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch