- Artikel-Nummer:
- SK 3286.500
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Best.-Nr.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Abmessung
- Breite: 530 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 10 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: Kühlgeräte
- Gewicht/VE
- 0,129 kg
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Filtermatte, für Dachaufbau-Kühlgerät, SK 3273, 3382/83/84/85/59, BHT: 530 x 255 x 10 mm