- Artikel-Nummer:
- SV 9650.100
- Ausführung
- für Befestigung im Dach-/Bodenbereich
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl/Schienenmittenabstand
- 150 mm
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 3200
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,24 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm Mittenabstand, für TS Dach-/Bodenbereich (T: 600 mm)