- Artikel-Nummer:
- SV 9676.730
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Rundleitern an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Anschlussklemme: Messing, verzinnt
Sammelschienenkralle: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 95 ‐ 300 mm²
- Befestigungsmaß
- 60 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,34 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Direktanschlussklemme, Rundleiteranschluss 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100), ohne Schraube