Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9674.164
- Ausführung
- für Einbau im Dach-/Bodenbereich/direkt über/unter Koppelschalter
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl/Schienenmittenabstand
- 3-polig
165 mm - Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,404 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm Mittenabstand, für TS Dach-/Bodenbereich (T: 600 mm)
- Approbationen
- CSA + CSAus