Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.488
- Ausführung
- Mit Belüftungsöffnung
- Produktbeschreibung
- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
- Material
- Stahlblech, 1,25 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Für Funktionsraumtiefe
- 800 mm
- Montagehinweis
- Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
- Abmessung
- Breite: 706 mm
Tiefe: 788 mm - Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 21,3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177570863
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraumteiler, BT: 706x788 mm, für TS (B: 800 mm)