Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9674.198
- Ausführung
- für Maxi-PLS Schienensystem
- Produktbeschreibung
- Das Montageset dient als Fußstütze für ein vertikal stehendes Maxi-PLS/Flat-PLS Schienensystem.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Montageplatte
2 System-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis zur Best.-Nr.
- Nur für Maxi-PLS geeignet.
- Passend für
- Breite: = 200 mm
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,85 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Koppelsatz-Montageset, Maxi-PLS, für TS (BT: 200x800 mm)