Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SV 9675.240
- Ausführung
- Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor)
- Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 1 750 mm
- Passend für
- Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 13,9 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 14,12
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, L: 1750 mm, PLS 1600