Anschlussadapter

Artikel-Nummer: SV 9342.200

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9342.200
Material
Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsstrom max.
63 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Anzahl Pole
3-polig
Abmessung
Breite: 20 mm
Höhe: 215 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
2,5 ‐ 10 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
2,5 ‐ 10 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,019
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 2,5-10 mm²
Approbationen
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Anschlussadapter 63A

Anschlussadapter 63A 3polig, Leitungsabgang oben
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 - 10 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 2,5 - 10 qmm
Rundleiter massiv: 2,5 - 10 qmm
bei UL Anwendungen: AWG 6 -10
System:
Rittal RiLine60