Steckelemente zur Adaption der Schienenabmessungen

Artikel-Nummer: SV 3074.000

Zur Adaption der Schienenabmessung 30/50 x 10 mm.

Artikel-Nummer:
SV 3074.000
Produktbeschreibung
Passend für Sammelschienenhalter SV 3073.000 (30 x 10 mm) und SV 3052.000 (50 x 10 mm).
Material
Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Zur Adaption der Schienenbreite
30 mm
50 mm
Verpackungseinheit
24 Stück
Gewicht/VE
0,072 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Steckelement, für Sammelschienenhalter, SV 3073000 (E-Cu 30x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 50x10 mm)
Steckelementsätze für Sammelschienenhalter

Für SV 3073.000:
Für Sammelschiene E-CU 30 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 800 A
Für SV 3052.000:
Für Sammelschiene E-CU 50 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 1000 A