Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.08.2023
Der Artikel wird ersetzt durch:
9677875
- Artikel-Nummer:
- SV 9677.870
- Produktbeschreibung
- Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
- Material
- Polyamid
- Für Baugröße
- 1 - 3
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Bemessungsleistung
- 2,5 VA
- Anschlussart (elektrisch)
- Rundleiter 2,5 mm² (Länge 1,5 m)
- Isolierstoffklasse
- B
- Primärstrom
- 400 A
- Sekundärstrom
- 5 A
- Genauigkeitsklasse
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Bemessungsfrequenz
- 50 ‐ 60 Hz
- Passend für
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,31 kg
- Zolltarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177705265
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Stromwandler, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (SV 9677XXX), 400 A/5 A, 50-60 Hz