Stromwandler

Artikel-Nummer: SV 9677.875

Zur induktiven Messung des Stromflusses.

Artikel-Nummer:
SV 9677.875
Produktbeschreibung
Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
Material
Polyamid
Für Baugröße
2/3
Passend für Best.-Nr.
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Bemessungsleistung
2,5 VA
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Isolierstoffklasse
B
Primärstrom
400 A
Sekundärstrom
5 A
Genauigkeitsklasse
1
Prüfgrundlage
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
2,5 ‐ 4 mm²
Bemessungsfrequenz
50 ‐ 60 Hz
Passend für
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
9.677,77
9.677,78
9.677,9
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85044085
EAN
4028177971561
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Stromwandler 400 A/ 5 A für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 2-3 (SV 9677.XXX)
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen