- Artikel-Nummer:
- SV 9677.445
- Produktbeschreibung
- Zum Umbau der NH-Lasttrennschaltleiste auf Rahmenklemmenanschluss für Rundleiter.
- Material
- Aluminium
E-Cu, versilbert
- Lieferumfang
- Inkl. Anschlussraum-Abdeckung, rückseitig
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 185 ‐ 300 mm²
- Für Baugröße
- 1 - 3
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,89 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,11
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeschreibung
-
SV Rahmenklemme, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm), Rundleiteranschluss 185-300 mm²