- Artikel-Nummer:
- SV 9342.140
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 100 mm
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 1600, 3-polig
- Verbindungsart
- Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
- Abmessung
- Länge: 100 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,282 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwannen-Zwischenstück, L: 100 mm (PLS 1600)
RiLine60 Bodenwannen-Zwischenstück
Bodenwanne - Zwischenstück für das PLS 1600 Spezial Sammelschienesystem
für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der
Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Technische Daten
Länge: 100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne - Zwischenstück für das PLS 1600 Spezial Sammelschienesystem
für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der
Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Technische Daten
Länge: 100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60