- Artikel-Nummer:
- SV 9341.830
- Einsatzgebiete
- Einsetzbar als Ersatzteil oder zur Konfiguration von Ersatzbaugruppen.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Für Adapter-Breite
- 55 mm
- Länge
- 170 mm
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Abmessung
- Länge: 170 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,2 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
Tragrahmen für OM Adapter
Tragrahmen für OM Adapter / Träger. Einsetzbar als Ersatzteil oder zur
Konfiguration von Ersatzbaugruppen.
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 170 mm
System:
Rittal RiLine60
Tragrahmen für OM Adapter / Träger. Einsetzbar als Ersatzteil oder zur
Konfiguration von Ersatzbaugruppen.
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 170 mm
System:
Rittal RiLine60