PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3528.000

Längen von 495 mm bis 2400 mm.

Artikel-Nummer:
SV 3528.000
Material
E-Cu
Schienenstärke
10 mm
Querschnitt
900 mm²
Länge
695 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ
Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienensystem
PLS 1600
Abmessung
Länge: 695 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
16,86 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5,62
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177043787
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 695 mm, PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, 900 mm² Schienenquerschnitt
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PLS 1600 Spezial - Sammelschienen

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 695 mm
Schienenstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60