- Artikel-Nummer:
- SV 9340.905
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren und berührungsgeschützten Führung von Anschlussleitungen. Darüber hinaus auch als Abstandshalter einsetzbar.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für Best.-Nr.
- 9340.950
- Abmessung
- Breite: 13,5 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,37 kg
- Zolltarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
-
SV Verdrahtungskanal für Reitersicherungslement D-Switch (SV 9340950)