Reitersicherungselement

Artikel-Nummer: SV 3418.040

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 3418.040
Ausführung
Easy Connect
Material
Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Berührungsschutz: Polyamid
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig vormontiertes Element inkl. der Berührungsschutzabdeckung und außen liegenden Anschlussklemmen
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Sicherungseinsätze
D 02-E 18 (Passhülse)
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsstrom max.
63 A
Hinweis
Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Abmessung
Breite: 41 mm
Höhe: 251 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
1,5 ‐ 16 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung
400 V (DC)
400 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
400 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
400 V (DC)
Verpackungseinheit
5 Stück
Gewicht/VE
1,635 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,066
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeschreibung
SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung