- Artikel-Nummer:
- SV 9346.020
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016 - Lieferumfang
- 3 Befestigungshaken
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 100 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 160 A
- Für NH-Größe
- 00
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 400 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,24 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,66
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177628762
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, 100 mm
NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienen mit 100mm Schienenmittelabstand
Anschlussart
Rahmenklemme , 2,5 - 95 qmm
Cu-Leiter re, rm, se, sm, fm, f mit Aderendhülse
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH00
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA
Schutzart: IP3x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V / 160 A: AC-23B,
500 - 690V / 160 A: AC-22B,
System
RiLine NH
NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienen mit 100mm Schienenmittelabstand
Anschlussart
Rahmenklemme , 2,5 - 95 qmm
Cu-Leiter re, rm, se, sm, fm, f mit Aderendhülse
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH00
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA
Schutzart: IP3x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V / 160 A: AC-23B,
500 - 690V / 160 A: AC-22B,
System
RiLine NH