Systemabdeckung

Artikel-Nummer: SV 3088.000

Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen .

Artikel-Nummer:
SV 3088.000
Produktbeschreibung
Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen.
Material
ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Höhe bei Montage auf Schienensysteme 60 mm
230 mm
Höhe bei Montage auf Schienensysteme 100 mm
325 mm
Hinweis
Für 3-polige Systeme mit 60/100 mm Schienenmittenabstand
Einsatz nur bei Systemen ohne Bodenwanne möglich
Bei Systemen mit Bodenwanne müssen die Systemabdeckungen mechanisch gekürzt werden
Abmessung
Breite: 200 mm
Tiefe: 80 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
2,04 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177036291
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Systemabdeckung, BT: 200x80 mm, H: 230-325 mm
Systemabdeckungen

Systemabdeckung für Leiteranschluss- und Plattenklemmen
Technische Daten
Breite: 200 mm
Höhe: 230 bis 325 mm
Tiefe: 40
System:
Rittal RiLine60