- Artikel-Nummer:
- SV 3565.015
- Material
- Cu-Lamellen: Hochreines Elektrolytkupfer F20
Isolierung: Hochbeständige Vinyl-Mischung, Dehnung 370 %, Temperatur: -30 °C...+105 °C, Brandverhalten gemäß UL-94 V0, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm - Länge
- 2 000 mm
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 50 K
- 165 A
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 30 K
- 125 A
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 70 K
- 195 A
- Hinweis
- Aufbau = Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
- Individuell ablängbar
- Aus der Summe von Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung ergibt sich die resultierende Leitertemperatur der lamellierten Flachkupferschiene. Beispiel: 3565.005 belastet mit 180 A, d. h. die Temperatur erhöht sich um 30 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich somit eine resultierende Leitertemperatur von 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Ausführung lamelliertes Flachkupfer
- Anzahl Lamellen: 8
Lamellenbreite: 6 mm
Lamellenstärke: 0,5 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,93 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,43
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303