- Artikel-Nummer:
- SV 9666.560
- Produktbeschreibung
- Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden.
- Abmessung
- Breite: 750 mm
Höhe: 750 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 5
- Für Baugröße
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.XXX
- Passend für Sammelschienen
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 185 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,18 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 5 HE (750 mm), für 12 x Gr. 00, 6 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)