- Artikel-Nummer:
- SV 9666.811
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
- Material
- Aufnahmesatz: Stahlblech, verzinkt
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
- Lieferumfang
- Aufnahmesatz
Tragschienen
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
- Passend für Best.-Nr.
- 1057.X00
- Passend für
- Breite: 500 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 250 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,12 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 500x700x250 mm)