System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Artikel-Nummer: VX 8617.110

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Artikel-Nummer:
VX 8617.110
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
Nutzen
Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
Systemlochung an allen vier Seiten
Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schranktiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite/-höhe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX, Edelstahl
In Gehäusebreite 400 mm, in Verbindung mit der Bodenausbauschiene
Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
In Gehäusebreite 400 mm, in Verbindung mit dem Universalwinkel
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
AX
AX Kunststoff
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
1,53 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177829114
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 400 mm
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre