- Artikel-Nummer:
- SV 9677.715
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- unten
- Montageart
- Schraubbefestigung
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Bemessungsstrom max.
- 1 600 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Geeignet für den Einsatz von Schaltgeräten mit frontseitigem Schraubanschluss
- Zur Befestigung auf gelochten Sammelschienen. Es ist zu beachten, dass im Gerätebereich kein Abdeckprofil montiert ist.
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 652 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 20,1 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 14,749
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707061
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV Geräteadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Schraubbefestigung