- Artikel-Nummer:
- SV 9677.780
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussbänder
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- unten
- Montageart
- Schraubbefestigung
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Bemessungsstrom max.
- 630 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Geeignet für den Einsatz von Schaltgeräten mit frontseitigem Schraubanschluss
- Zur Befestigung auf gelochten Sammelschienen. Es ist zu beachten, dass im Gerätebereich kein Abdeckprofil montiert ist.
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 585 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,32 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 3,652
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Schraubbefestigung