- Artikel-Nummer:
- SV 9677.910
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
E-Cu, verzinnt
- Klemmraum-Höhe
- 20 mm
- Klemmraum-Breite
- 80 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Bemessungsstrom max.
- 1 600 A
- Abmessung
- Breite: 98 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,982 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,689
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 80x20 mm