- Artikel-Nummer:
- SV 9677.915
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
E-Cu, verzinnt
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 1 000 A
- Abmessung
- Breite: 98 mm
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 185 ‐ 300 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,35 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,893
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussblock, 1000 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 185-300 mm²