- Artikel-Nummer:
- SV 9686.030
- Produktbeschreibung
- Zur Anreihung von 3- oder 4-poligen Sammelschienensystemen aus Flachkupfer im Dachbereich von Schrank zu Schrank.
- Material
- Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- Ähnlich RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- 50 x 10 mm
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 80 mm
- Montagehinweis
- Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
- Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am Schrankprofil wird die Käfigmutter (M8) 4165.500 benötigt
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,5 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935655
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 4-polig, 80 mm, für E-Cu 50x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0