Transponderkarte Mifare classic

Artikel-Nummer: IT 7030.628

Chipkarte zur personifizierten Authentifizierung in Verbindung mit CMC III Kartenleser.

Artikel-Nummer:
IT 7030.628
Ausführung
Mifare classic
Produktbeschreibung
Kontaktlose Chipkarte zum Öffnen von Türen.
Einsatzgebiete
Zur Verwendung mit dem Transponderleser für CMC III und IoT Interface oder dem CMC III Funk-Komfortgriff VX mit integriertem Kartenleser
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
16
Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung
Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
Abmessung
Breite: 85 mm
Höhe: 54 mm
Tiefe: 1 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,014 kg
Zolltarifnummer
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
Transponderkarte Mifare Classic 1k.