Verflüssigereinheit für LCP DX

Artikel-Nummer: SK 3311.380

Die Verflüssigereinheiten sind zum Betrieb kältemittelbasierender LCPs notwendig. Je nach Ausführung verfügen die Einheiten über den externen Verflüssiger und Ventilator oder zusätzlich über einen Freikühler. Die Variante mit Freikühler wird für die Kombinations-Variante LCP DX/FC benötigt. Die Einheiten sind zur Dach- und Wandmontage geeignet.

Artikel-Nummer:
SK 3311.380
Ausführung
Verflüssiger mit Freikühler
Produktbeschreibung
Diese LCP DX Verflüssigereinheit wird für die Kombination mit den LCP DX/FC benötigt.
Material
Stahlblech, lackiert
Oberfläche
Pulverbeschichtet, verzinkt
Farbe
RAL 9003
Lieferumfang
Grundgerät und externe Verflüssigereinheit
Inkl. Montagematerial
Max. Kühlleistung
35 kW
Temperaturregelung
Drehzahlgeregelter Lüfter
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R410A
Kühlmedium: Wasser-Glykol
Abmessung
Breite: 3.048 mm
Höhe: 1.270 mm
Tiefe: 1.100 mm
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
2
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
285 kg
Zolltarifnummer
84189910
EAN
4028177811683
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
Luftgekühlter Hybridverflüssiger für LCP Inline DX/FC 35kW, zur Dach-/Wandmontage, Spannungsversorgung: 400V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Hybrid-Verflüssiger 3311.380 BHT (mm) 3048x1270x1110

Luftgekühlter Hybrid-Verflüssiger für LCP Inline DX 35 kW
(3313.460/480):

Für den Betrieb des LCP DX/FC 35 kW ist ein luftgekühlter
Hybrid-Verflüssiger erforderlich.

Im DX- und Hybrid-Betrieb wird die Geschwindigkeit der axialen Lüfter
über den Druck im Kühlkreis gesteuert, im reinen Freecooling-Betrieb
über die Außentemperatur.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger
sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden.
Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Integrierter Hauptschalter.

Technische Daten:
Anzahl axialer Lüfter: 2
Luftdurchsatz: max. 27.200 m³/h
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 28 mm
Anschluss, Gasauslass: 35 mm
Anschluss, Wasser Ein- und Auslass: 2''
Spannungsversorgung: 400 V, 3-phasig, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 3410 W
Kältemittel: R410A
Maße (BxHxT): 3.048x1.270x1.110 mm
Schallpegel (in 10 Meter Abstand): 60 dB (A)
Gewicht: 285 kg
Farbe: RAL 9003