- Artikel-Nummer:
- SO 2867.000
- Produktbeschreibung
- Bei Bedarf können 2 Sockel übereinander montiert werden.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff
- Lieferumfang
- 2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: Standpult Edelstahl
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9,24 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033658
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
TP Sockel, komplett für Standpult, BHT: 1000x100x400 mm, Edelstahl, 1.4301