Nivellier-Element für Sockel-System VX, Stahlblech, neue Ausführung

Artikel-Nummer: VX 8660.120

Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.

Artikel-Nummer:
VX 8660.120
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
Max. zulässige Last: 2500 N je Nivellier-Element
Hinweis
Einsetzbar in Kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP mit Sockel-System VX
Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
Abmessung
Höhe: 100 mm
Gewicht/VE
0,612 kg
Verpackungseinheit
4 Stück
Passend für
für Sockel-System VX, Stahlblech, neue Ausführung
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Nivellier-Element für Sockel-System VX, H: 100 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Produktpräsentationen
Weiterführende Informationen