- Artikel-Nummer:
- VX 8660.121
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- Max. zulässige Last: 2500 N je Nivellier-Element
- Hinweis
- Einsetzbar in Kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP mit Sockel-System VX
- Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Gewicht/VE
- 1,56 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech, neue Ausführung
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Nivellier-Element für Sockel-System VX, H: 200 mm