Kabelrangierraum für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: TS 8600.255

Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.

Artikel-Nummer:
TS 8600.255
Produktbeschreibung
Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Rahmen
2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 500 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1, 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
18,6 kg
EAN
4028177487208
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 1200x500 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA