Systemfenster für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: FT 2735.570

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.

Artikel-Nummer:
FT 2735.570
Ausführung
30-er Profil
Produktbeschreibung
Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Material
Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas.
Oberfläche
Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035
Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur
Vorteil Scheibe
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.
Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen.
Vorteil Rahmen
Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar).
Einfach in der Höhe justierbar.
Stabilisiert den Türausschnitt.
Verdeckt die Schnittkante.
Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster.
Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Hinweis
Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
Für Außenaufstellung nicht geeignet
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 370 mm
Tiefe: 47 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 563 mm
Sichtfensterhöhe: 298 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)
33 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,95 kg
Zolltarifnummer
76101000
EAN
4028177476349
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Produktbeschreibung
FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 30-er Profil, BHT: 700x370x47 mm, für B: 800 mm
Zertifikate
Schutzart
Dokumentationen
Anleitung