Zur Fixierung von Hutschienen direkt auf der Rückwand der Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX. Schafft eine zusätzliche Montageebene mit 10 mm mehr Einbautiefe ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.
Winkel zur Montage von Berührungsschutzabdeckungen in KX Klemmenkästen mit Tiefe 120 mm. Verhindert unbefugten oder versehentlichen Zugriff auf stromführende Komponenten im Schrank.
Bietet variable Befestigungsmöglichkeiten der Montageschiene 23 x 23 mm. Z. B. zum Abstützen von Außenflächen oder zur Schaffung einer zusätzlichen inneren Ebene.
Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm). Befestigungspunkte mit Gewinde M8.
Zum Aufbau von Profilschienen und Montageflächen mit einer Schrägstellung von 45°.an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.
Für AE. Als Zubehör für zusätzlichen Innenausbau z. B. Montage von Kabelbindern, PS-Montageschienen, Hut- und C-Profilschienen (z. B. für eine zweite Montageebene).