Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9661.160
- Produktbeschreibung
- Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 14 mm
- Abmessung
- Länge: 592 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 10 mm
Flachkupferschienen-Stärke: 80 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 8,444 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4,17
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494756
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 592mm, mit integrierten Lochungen Ø 14 mm