Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für Schranksysteme VX, VX SE:
8617530
- Artikel-Nummer:
- TS 8614.660
- Produktbeschreibung
- Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,42 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212336
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 500x500 mm
- Dokumentationen
- Anleitung