- Artikel-Nummer:
- VX 8617.610
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Türbreite
- 1 000 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen
- Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil
- Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank
- Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden
- Hinweis
- Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Tiefe: 500 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
Breite: = 600 mm
= 1.000 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 11,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919464
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
VX Teilmontageplatte, Abmessung: 900x500 mm