Geräteböden

Geräteböden zur Befestigung am 19"-Profil

Geräteböden zur Befestigung am 19"-Profil.

Geräteböden zur Befestigung am 19"-Profil

Geräteboden, 19"-Ausbau Schränke mit L-Profilschienen vorne und hinten

Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.

Geräteböden zur Befestigung am 19"-Profil

Geräteboden 1 HE, Festeinbau 482,6 mm (19")-Systemlochung

482,6 mm (19˝)/535 mm (metrisch), Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs in zölligen oder metrischen Ebenen, Belastbarkeit: 10 kg.