- Artikel-Nummer:
- SZ 2899.320
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.
- Einsatzgebiete
- Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
- Material
- Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer
- Abmessung
- Gewinde: M32
- Für Wandstärke (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 bei sorgfältiger Kabeleinführung
- Für Kabel-Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
-
SZ Stufennippel, für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm, für Bohrung M32, Dichtbereich: 13-26,5 mm