- Artikel-Nummer:
- AX 2580.118
- Ausführung
- Dichteinsatz, groß
- Produktbeschreibung
- Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Type rating nach UL 50E
- Type 1, 12, 4X indoor use only
- Für Kabeldurchmesser
- 18 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Zolltarifnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939783
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, für Kabeldurchmesser 18 mm