LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar

Artikel-Nummer: DK 7242.005

Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten.

Artikel-Nummer:
DK 7242.005
Produktbeschreibung
Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Außerdem kann die Spleißbox komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen entnommen werden. Zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclipse für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Spleißbox
Kabelführungsclips
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel
Anzahl Spleißkassetten max
4
Hinweis
Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten
Einbautiefe
302 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,9 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177167117
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
LWL-Spleißbox für 482,6 (19")Montage, 2 HE

Die 482,6 mm (19")Spleißbox dient zur Aufnahme
von bis zu vier Spleißkassetten und kann in
jedem Netzwerkschrank mit 482,6 mm (19")Be-
festigungsmöglichkeit eingebaut und als LWL-
Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den
verdrehsicheren Einbau aller gängigen
Spleißkassetten. Der hintere Bereich der
Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett
offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemm-
profil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern
oder Kabelschellen befestigt werden. Die
Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm 19"-
Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm
verstellbar. Die Spleißbox kann komplett aus
den 482,6 mm (19")Flanschen entnommen werden.
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
Einbauhöhe: 2 HE
Einbautiefe: 345 mm