Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Artikel-Nummer:
- SR 1995.835
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Öffnungswinkel
- 130°
- Einbaumöglichkeiten
- An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene seitlich
- Belastbarkeit (statisch)
- 1 500 N
- Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
- Einbau nur bei demontierter Montageplattengleitschiene möglich.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS
- SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,85 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SR Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende, mit 130°-Scharniere, Belastung <1500 N