Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SR 1997.235
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Öffnungswinkel
- 180°
- Einbaumöglichkeiten
- An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene seitlich
- An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene mittig
- Belastbarkeit (statisch)
- 1 200 N
- Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
- Maximale Belastung 800 N bei demontierter TS Montageplattengleitschiene.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS
- SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,26 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SR Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende, mit 180°-Scharnier, Belastung <1200 N
Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke
Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem
800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich oder mittig
montieren. Der Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maßraster
befestigt und ist abgestuft im 25 mm Raster in der
Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im
Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der
Einbausatz im 25 mm Raster höhenverstellbar. Der
Öffnungswinkel des Schwenkrahmen beträgt 180°.
Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035
Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem
800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich oder mittig
montieren. Der Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maßraster
befestigt und ist abgestuft im 25 mm Raster in der
Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im
Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der
Einbausatz im 25 mm Raster höhenverstellbar. Der
Öffnungswinkel des Schwenkrahmen beträgt 180°.
Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035