Das Produkt läuft aus zum: 30.06.2022
Alternative Produktempfehlung:
5501430
- Artikel-Nummer:
- DK 7963.510
- Produktbeschreibung
- Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 595 mm
- Belastbarkeit statisch
- 800 N
- Auflagefläche
- Breite: 85 mm
Tiefe: 524 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,814 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443952
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x524 mm, 19"-Ebenenabstand: 595 mm
Gleitschiene für TE/FR(i), L 524 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert