Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
8613181
Gleitschiene für TS Adapter-Profil, beidseitige Befestigung
Artikel-Nummer: TS 8613.180
Mit beidseitiger Befestigung zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen, 482,6 mm (19˝) bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19˝).
- Artikel-Nummer:
- TS 8613.180
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profil, 482,6 mm (19") bzw. Adapter-Stück, 482,6 mm (19").
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 800 mm - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 6,33 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Gleitschiene für TS Adapter-Profil, beidseitige Befestigung, für T: 800 mm